Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 30.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10328842

Numărul piesei producătorului:

079033000002

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6229 RON
1000 + 0,4449 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

311,45 RON

500 x 0,6229 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 5.5 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne