Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 40.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10329115

Numărul piesei producătorului:

079054000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,2034 RON
1000 + 0,9283 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

601,70 RON

500 x 1,2034 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne