Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10329177

Numărul piesei producătorului:

079061059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,846 RON
500 - 999 0,7448 RON
1000 + 0,5339 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

211,50 RON

250 x 0,846 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne