Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 30.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10329269

Numărul piesei producătorului:

079063059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,8345 RON
500 - 999 1,302 RON
1000 + 1,0049 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

183,45 RON

100 x 1,8345 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne