Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 70.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10329344

Numărul piesei producătorului:

079067000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,6424 RON
250 - 999 1,4923 RON
1000 + 1,0775 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

132,12 RON

50 x 2,6424 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 70.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne