Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 80.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10329351

Numărul piesei producătorului:

079068000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 5,1478 RON
250 - 999 1,9988 RON
1000 + 1,506 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

128,70 RON

25 x 5,1478 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 80.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne