Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10329412

Numărul piesei producătorului:

079083000002

75 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,4917 RON
500 - 999 1,903 RON
1000 + 1,5197 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

249,17 RON

100 x 2,4917 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Înălțime cap 5.5 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne