Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 25.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10329535

Numărul piesei producătorului:

079102500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,0799 RON
250 - 999 2,4644 RON
1000 + 1,8482 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

204,00 RON

50 x 4,0799 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 17.0 mm
Înălțime cap 7.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne