Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 30.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10329559

Numărul piesei producătorului:

079103059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 10,323 RON
250 - 999 4,5454 RON
1000 + 3,5322 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

258,08 RON

25 x 10,323 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 17.0 mm
Înălțime cap 7.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Negru
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne