Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 40.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10329672

Numărul piesei producătorului:

079124059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 11,6236 RON
250 - 999 6,202 RON
1000 + 5,3121 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

290,59 RON

25 x 11,6236 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 19.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M12
Culoare Negru
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne