Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 40.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10329757

Numărul piesei producătorului:

079164000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 16,0458 RON
250 - 999 9,5973 RON
1000 + 8,42 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

401,15 RON

25 x 16,0458 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 24.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M16
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne