10329788
079168000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 21,1115 RON |
250 - 999 | 12,6367 RON |
1000 + | 11,0897 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța între suprafețele plate | 24.0 mm |
---|---|
Distanța între suprafețele plate | 0.945 in |
Înălțime cap | 10.0 mm |
Înălțime cap | 0.394 in |
Lungimea filetului | 80.0 mm |
Lungimea filetului | 3.15 in |
Dimensiune filet | M16 |
Culoare | Natural |
Material | PA |
Tip cap | Cap hexagonal |
Model cu șurub | Șurub cu cap |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina