Meniu Caută

Hex Head Cap Screw M6 10.0 mm PC Clear

Numărul piesei Essentra:

10357989

Numărul piesei producătorului:

177601000022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 2,7245 RON
100 - 499 2,3548 RON
500 + 1,8209 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

136,23 RON

50 x 2,7245 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Transparent
Material PC
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne