Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 12.0 mm PC Transparent

Numărul piesei Essentra:

10357996

Numărul piesei producătorului:

177601200022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 2,9025 RON
100 - 499 2,5054 RON
500 + 1,9441 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

145,13 RON

50 x 2,9025 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Transparent
Material PC
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne