Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm PC Transparent

Numărul piesei Essentra:

10358085

Numărul piesei producătorului:

177803000022

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 6,7359 RON
100 - 499 5,846 RON
500 + 4,5043 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

336,80 RON

50 x 6,7359 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Înălțime cap 5.5 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Transparent
Material PC
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne