Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 35.0 mm PEEK Maro

Numărul piesei Essentra:

10220269

Numărul piesei producătorului:

182063570409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 42,3873 RON
50 + 37,3217 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

423,87 RON

10 x 42,3873 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 35.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Maro
Material PEEK
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne