Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 40.0 mm PEEK Maro

Numărul piesei Essentra:

10220368

Numărul piesei producătorului:

182084070409

24 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 80,9275 RON
10 - 49 70,6592 RON
50 + 62,1982 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

80,93 RON

1 x 80,9275 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Înălțime cap 5.5 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Maro
Material PEEK
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne