Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 50.0 mm PEEK Maro

Numărul piesei Essentra:

10220382

Numărul piesei producătorului:

182085070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 99,0133 RON
10 - 49 86,3491 RON
50 + 76,0261 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

99,01 RON

1 x 99,0133 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Înălțime cap 5.5 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Maro
Material PEEK
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne