Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 20.0 mm PEEK Maro deschis

Numărul piesei Essentra:

10628799

Numărul piesei producătorului:

182102070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 137,471 RON
10 - 49 119,9999 RON
50 + 105,6277 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

137,47 RON

1 x 137,471 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 17.0 mm
Înălțime cap 7.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Maro deschis
Material PEEK
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne