Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 35.0 mm PEEK Maro deschis

Numărul piesei Essentra:

10220429

Numărul piesei producătorului:

182103570409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 161,8139 RON
10 - 49 141,2911 RON
50 + 124,3827 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

161,81 RON

1 x 161,8139 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 17.0 mm
Înălțime cap 7.0 mm
Lungimea filetului 35.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Maro deschis
Material PEEK
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne