Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 12.0 mm PEEK Maro

Numărul piesei Essentra:

10359808

Numărul piesei producătorului:

190100970409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 23,48 RON
50 + 22,9734 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

234,80 RON

10 x 23,48 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.5 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Maro
Material PEEK
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne