Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3.5 12.0 mm PA Natural

Acest șurub hexagonal este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansamblurile electrice și electronice. Consultați standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10397657

Numărul piesei producătorului:

50M035060J012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2138 RON
5000 - 19999 0,1924 RON
20000 + 0,1732 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

213,80 RON

1000 x 0,2138 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M3.5
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne