Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 35.0 mm PA Natural

Gama noastră de șuruburi cu cap hexagonal cu fante este fabricată din nailon natural, iar produsele incluse în aceasta reprezintă un element de fixare versatil pentru o gamă largă de aplicații și industrii. Acest șurub poate fi fixat cu priză sau cu o șurubelniță plată.
Numărul piesei Essentra:

10297070

Numărul piesei producătorului:

50M040070K035

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3186 RON
2500 - 9999 0,2868 RON
10000 + 0,2581 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

159,30 RON

500 x 0,3186 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 35.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne