Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

Gama noastră de șuruburi cu cap hexagonal cu fante este fabricată din nailon natural, iar produsele incluse în aceasta reprezintă un element de fixare versatil pentru o gamă largă de aplicații și industrii. Acest șurub poate fi fixat cu priză sau cu o șurubelniță plată.
Numărul piesei Essentra:

10297575

Numărul piesei producătorului:

50M050080K008

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2401 RON
5000 - 19999 0,2161 RON
20000 + 0,1945 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

240,10 RON

1000 x 0,2401 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 8.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne