Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 50.0 mm PA Natural

Acest șurub hexagonal este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansamblurile electrice și electronice. Consultați standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10399309

Numărul piesei producătorului:

50M060100J050

890 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3036 RON
5000 - 19999 0,2732 RON
20000 + 0,2459 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

303,60 RON

1000 x 0,3036 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne