Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

Acest șurub hexagonal este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansamblurile electrice și electronice. Consultați standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10399835

Numărul piesei producătorului:

50M080125J020

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8394 RON
5000 - 19999 0,7554 RON
20000 + 0,6799 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

839,40 RON

1000 x 0,8394 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne