Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 25.0 mm PVDF Natural

Numărul piesei Essentra:

10402030

Numărul piesei producătorului:

541052500046

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 15,9226 RON
100 - 249 10,7474 RON
250 + 9,036 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

398,07 RON

25 x 15,9226 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material PVDF
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne