Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 12.0 mm PVDF Natural

Numărul piesei Essentra:

10402061

Numărul piesei producătorului:

541061200046

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 14,3755 RON
100 - 249 9,7069 RON
250 + 8,9265 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

359,39 RON

25 x 14,3755 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material PVDF
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne