10402467
544140000011
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,2007 RON |
500 - 999 | 0,8405 RON |
1000 + | 0,6461 RON |
Distanța între suprafețele plate | 10.0 mm |
---|---|
Distanța între suprafețele plate | 0.394 in |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Dimensiune filet | M6 |
Culoare | Natural |
Material | PP |
Tip cap | Cap hexagonal |
Model cu șurub | Șurub cu cap |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.