Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10402474

Numărul piesei producătorului:

544150000011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,2453 RON
500 - 999 1,5608 RON
1000 + 1,2075 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

224,53 RON

100 x 2,2453 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Înălțime cap 5.3 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Material PP
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne