10402511
544190000011
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 4,1073 RON |
500 - 999 | 2,875 RON |
1000 + | 2,2179 RON |
Distanța între suprafețele plate | 13.0 mm |
---|---|
Distanța între suprafețele plate | 0.512 in |
Înălțime cap | 5.3 mm |
Înălțime cap | 0.209 in |
Lungimea filetului | 60.0 mm |
Lungimea filetului | 2.362 in |
Dimensiune filet | M8 |
Culoare | Natural |
Material | PP |
Tip cap | Cap hexagonal |
Model cu șurub | Șurub cu cap |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina