Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 40.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10402542

Numărul piesei producătorului:

544220000011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 5,6954 RON
250 - 999 2,7929 RON
1000 + 2,3274 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

142,39 RON

25 x 5,6954 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 19.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M12
Culoare Natural
Material PP
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne