Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M5 16.0 mm Oțel inoxidabil

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt grey and made from stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

10503966

Numărul piesei producătorului:

1504949

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 35,6361 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

890,90 RON

25 x 35,6361 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 20.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Diametru umăr 20.0 mm
Dimensiune filet M5
Tip vârf Pivot alamă/plastic
Tip cap Cap zimțat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Culoare Gri
Finalizare Mată
Material Oțel inoxidabil
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne