10504048
1504957
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 + | 43,2354 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 24.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.945 in |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Diametru umăr | 24.0 mm |
Diametru umăr | 0.945 in |
Dimensiune filet | M6 |
Tip vârf | Pivot alamă/plastic |
Tip cap | Cap zimțat |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Culoare | Gri |
Finalizare | Mată |
Material | Oțel inoxidabil |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.