Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M6 20.0 mm Oțel

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt black and made from steel.
Numărul piesei Essentra:

10504062

Numărul piesei producătorului:

1504959

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 26,0268 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

650,67 RON

25 x 26,0268 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 24.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Diametru umăr 24.0 mm
Dimensiune filet M6
Tip vârf Pivot alamă/plastic
Tip cap Cap zimțat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material Oțel
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne