10504130
1504966
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 + | 57,6429 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 30.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 1.181 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Lungimea filetului | 25.0 mm |
Lungimea filetului | 0.984 in |
Diametru umăr | 30.0 mm |
Diametru umăr | 1.181 in |
Dimensiune filet | M8 |
Tip vârf | Pivot alamă/plastic |
Tip cap | Cap zimțat |
Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
Culoare | Gri |
Finalizare | Mată |
Material | Oțel inoxidabil |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.