Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M8 25.0 mm Oțel

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt black and made from steel.
Numărul piesei Essentra:

10504147

Numărul piesei producătorului:

1504967

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 33,1592 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

828,98 RON

25 x 33,1592 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 30.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Diametru umăr 30.0 mm
Dimensiune filet M8
Tip vârf Pivot alamă/plastic
Tip cap Cap zimțat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material Oțel
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne