Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2082 RON - 1,2082 RON | 12800 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3597 RON - 1,3597 RON | 12700 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3597 RON - 1,3597 RON | 46400 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,2194 RON - 1,2194 RON | 3600 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,1759 RON - 1,1759 RON | 3100 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 16278 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,4173 RON - 1,4173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | 14200 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6904 RON - 0,6904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | 100 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3597 RON - 1,3597 RON | 300 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5556 RON - 0,5556 RON | 12996 În stoc |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | 1000 În stoc |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | 24028 În stoc |
M10
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5015 RON - 2,4417 RON | 5000 În stoc |
M4
|
Negru
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,2924 RON - 2,3716 RON | 8250 În stoc |
M6
|
Negru
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,0356 RON - 1,0356 RON | 13500 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,2166 RON - 2,2173 RON | 500 În stoc |
M5
|
Negru
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5015 RON - 2,4417 RON | 21400 În stoc |
M6
|
Negru
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,0735 RON - 1,0735 RON | 5300 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina