Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6612 RON - 0,6612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7311 RON - 0,7311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1131 RON - 1,1131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9145 RON - 0,9145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8614 RON - 2,8614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,3548 RON - 2,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,5738 RON - 2,5738 RON | 200 În stoc |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9255 RON - 0,9255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,6286 RON - 2,6286 RON | 391 În stoc |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6736 RON - 0,6736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6009 RON - 0,6009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7187 RON - 0,7187 RON | 60 În stoc |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1494 RON - 2,1494 RON | 8 În stoc |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9569 RON - 0,9788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2856 RON - 4,3811 RON | 3825 În stoc |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4375 RON - 4,8877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9852 RON - 6,7633 RON | 50 În stoc |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,7524 RON - 5,9692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,7113 RON - 5,846 RON | 425 În stoc |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,8893 RON - 6,4758 RON | 25 În stoc |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.