Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Cod Serie: SR1977

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
0,0942 RON - 0,0942 RON 2000 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,3231 RON - 0,3231 RON 900 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,1861 RON - 0,1861 RON 1000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,2423 RON - 0,2423 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,2095 RON - 0,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,1628 RON - 0,1628 RON 2230 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,1519 RON - 0,1519 RON 1650 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,1285 RON - 0,1285 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,1861 RON - 0,1861 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,2368 RON - 0,2368 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,1861 RON - 0,1861 RON 6000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,4257 RON - 0,4257 RON 890 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,2217 RON - 0,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,3319 RON - 0,4098 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,1721 RON - 0,2124 RON 1000 În stoc
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,1804 RON - 0,2228 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,1945 RON - 0,2401 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,3095 RON - 0,3821 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap moletat crestat M4 16.0 mm PA

10056097

Interval de preț
0,0942 RON - 0,0942 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 40.0 mm PA

10056134

Interval de preț
0,3231 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 16.0 mm PA

10056172

Interval de preț
0,1861 RON - 0,1861 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 4.0 mm PA

10055960

Interval de preț
0,1628 RON - 0,1628 RON

Niveluri de stoc
2230 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 10.0 mm PA

10056004

Interval de preț
0,1519 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 12.0 mm PA

10056165

Interval de preț
0,1861 RON - 0,1861 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 40.0 mm PA

10056226

Interval de preț
0,4257 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 30.0 mm PA

10296196

Interval de preț
0,2124 RON - 0,1721 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.6 mm
  • Înălțime cap
    5.2 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm