Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,4923 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,302 RON - 2,3685 RON 19 În stoc
M4
Negru
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
1,3691 RON - 2,2316 RON 10 În stoc
M5
Negru
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
1,5608 RON - 2,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,9501 RON - 0,9501 RON 149 În stoc
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Acționare la nivel
0,6297 RON - 0,8721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
1,1157 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,6175 RON - 0,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
0,8311 RON - 1,1541 RON 200 În stoc
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Acționare la nivel
0,4257 RON - 0,4257 RON 190 În stoc
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,7461 RON - 0,7461 RON 1 În stoc
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
0,5489 RON - 0,5489 RON 1250 În stoc
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,5011 RON - 0,5011 RON 477 În stoc
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,9995 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
0,8953 RON - 1,2376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,6105 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,6105 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Acționare la nivel
0,7243 RON - 1,3239 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,8529 RON - 1,5471 RON 100 În stoc
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
0,6105 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Acționare la nivel
  • din 7
Șurub cu cap moletat M4 15.0 mm PA GF30

10088968

Interval de preț
2,3685 RON - 1,302 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat M5 20.0 mm PA GF30

10089002

Interval de preț
2,2316 RON - 1,3691 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat M8 35.0 mm PC

10116715

Interval de preț
0,9501 RON - 0,9501 RON

Niveluri de stoc
149 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat mare M6  22.0 mm PA

10376003

Interval de preț
1,1541 RON - 0,8311 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat M4 30.0 mm PA

10053294

Interval de preț
0,4257 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat M5 15.0 mm PA

10053331

Interval de preț
0,7461 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat M5 25.0 mm PA

10053379

Interval de preț
0,5489 RON - 0,5489 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat M5 40.0 mm PA

10053416

Interval de preț
0,5011 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
477 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap zimțat
Șurub cu cap moletat mare M10 16.0 mm PA

10376119

Interval de preț
1,5471 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Cap zimțat