20230173
20230173
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 12,7946 RON |
100 - 199 | 11,5102 RON |
200 - 499 | 10,2258 RON |
500 - 999 | 8,9414 RON |
1000 + | 7,657 RON |
d1+0|-0.025 | 3.0 |
---|---|
l1 005 00 | 2.0 |
d2 | M2 |
D3 | 5.0 |
l2 | 4.0 |
h1 | 2.0 |
A/F | 1.5 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Finalizare | Blackened |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina