Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M4 5.0 4.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20230524

Manufacturer Part Number:

20230524

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,2392 RON
100 - 199 11,9054 RON
200 - 499 10,5716 RON
500 - 999 9,2872 RON
1000 + 7,9534 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,24 RON

1 x 13,2392 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 4.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne