Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M3 4.0 5.0 Oţel inoxidabil 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20233693

Manufacturer Part Number:

20233693

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 14,82 RON
100 - 199 13,338 RON
200 - 499 11,856 RON
500 - 999 10,374 RON
1000 + 8,892 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,82 RON

1 x 14,82 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne