Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M8 10.0 60.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20234638

Manufacturer Part Number:

20234638

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 36,0126 RON
100 - 199 32,4064 RON
200 - 499 28,8002 RON
500 - 999 25,194 RON
1000 + 21,5878 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,01 RON

1 x 36,0126 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 60.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne