Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M5 6.0 80.0 Titaniu G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Essentra Part Number:

20243616

Manufacturer Part Number:

20243616

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 148,3976 RON
100 - 199 133,5776 RON
200 - 499 118,7082 RON
500 - 999 103,8882 RON
1000 + 89,0188 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

148,40 RON

1 x 148,3976 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 80.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Titaniu G5
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne