20246525
20246525
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 90,155 RON |
100 - 199 | 81,1642 RON |
200 - 499 | 72,124 RON |
500 - 999 | 63,1332 RON |
1000 + | 54,093 RON |
d1+0|-0.025 | 16.0 |
---|---|
l1 005 00 | 90.0 |
d2 | M12 |
D3 | 24.0 |
l2 | 18.0 |
h1 | 11.0 |
TX Size | TX-60 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina