20248086
20248086
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 70,889 RON |
100 - 199 | 63,8248 RON |
200 - 499 | 56,7112 RON |
500 - 999 | 49,647 RON |
1000 + | 42,5334 RON |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 100.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
TX Size | TX-25 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Finalizare | Blackened |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina