Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M12 16.0 25.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20248444

Manufacturer Part Number:

20248444

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 60,5644 RON
100 - 199 54,4882 RON
200 - 499 48,4614 RON
500 - 999 42,3852 RON
1000 + 36,3584 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

60,56 RON

1 x 60,5644 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 25.0
d2 M12
D3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne