20248772
20248772
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 16,2032 RON |
100 - 199 | 14,573 RON |
200 - 499 | 12,9428 RON |
500 - 999 | 11,362 RON |
1000 + | 9,7318 RON |
d1+0|-0.025 | 4.0 |
---|---|
l1 005 00 | 18.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
l2 | 4.0 |
h1 | 3.0 |
TX Size | TX-10 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Finalizare | Blackened |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina